Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

Codice Serie: SR1967

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
491 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Specifiche Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0542 € - 0,0634 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0674 € - 0,079 € 6410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,4623 € - 0,5401 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
NF E 25-123
PP
25.3 mm
Impronta con intaglio
0,0307 € - 0,0359 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
PA
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1713 € - 0,1812 € 12088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1472 € - 0,2025 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1388 € - 0,1638 € 6762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
NF E 25-123
PP
15.3 mm
Impronta con intaglio
0,6429 € - 0,7525 € 2897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
NF E 25-123
Nylon 6/6
45.3 mm
Impronta con intaglio
0,5318 € - 0,622 € 6143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
NF E 25-123
Nylon 6/6
56.7 mm
Impronta con intaglio
0,1855 € - 0,1954 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
25.3 mm
Impronta con intaglio
0,5396 € - 0,6302 € 767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
NF E 25-123
PP
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,0573 € - 0,0669 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0481 € - 0,0565 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
15.0 mm
Impronta con intaglio
0,2067 € - 0,2181 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0529 € - 0,0736 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1011 € - 0,1182 € 1545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
11.3 mm
Impronta con intaglio
0,4623 € - 0,5401 € 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
NF E 25-123
Nylon 6/6
25.3 mm
Impronta con intaglio
0,0643 € - 0,0643 € Richiedi il lead time qui
M5
Bianco
ISO 2009
Acciaio temperato
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0481 € - 0,0594 € 46260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Impronta con intaglio
0,0634 € - 0,0742 € 21394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Impronta con intaglio
  • di 25
Vite Impronta con intaglio M4 6.0 mm Nylon Naturale

10052051

Fascia di prezzo
0,0634 € - 0,0542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm PA Naturale

10052129

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
6410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M8x1.25 mm 25.3 mm PP Naturale

10051795

Fascia di prezzo
0,5401 € - 0,4623 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm PA Naturale

10052068

Fascia di prezzo
0,0359 € - 0,0307 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm PA Naturale

10052136

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
12088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M2.5 12.0 mm Nylon Naturale

10329917

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M8x1.25 mm 15.3 mm PP Naturale

10051740

Fascia di prezzo
0,1638 € - 0,1388 €

Livelli di giacenza
6762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    15.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M8 45.3 mm Nylon 6/6 Nero

10051825

Fascia di prezzo
0,7525 € - 0,6429 €

Livelli di giacenza
2897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    45.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M6 56.7 mm Nylon 6/6 Nero

10051665

Fascia di prezzo
0,622 € - 0,5318 €

Livelli di giacenza
6143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    56.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M8x1.25 mm 25.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10051771

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M10x1.5 mm 35.0 mm PP Naturale

10051856

Fascia di prezzo
0,6302 € - 0,5396 €

Livelli di giacenza
767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M3 20.0 mm PA Naturale

10052044

Fascia di prezzo
0,0669 € - 0,0573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 15.0 mm PA Naturale

10052112

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm PA Naturale

10052198

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M4 12.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183052

Fascia di prezzo
0,0736 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M8 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10051696

Fascia di prezzo
0,1182 € - 0,1011 €

Livelli di giacenza
1545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    11.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M8 25.3 mm Nylon 6/6 Nero

10051788

Fascia di prezzo
0,5401 € - 0,4623 €

Livelli di giacenza
304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Acciaio temperato Bianco

10646045

Fascia di prezzo
0,0643 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M4 7.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10050903

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
46260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    7.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M3 8.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10050729

Fascia di prezzo
0,0742 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
21394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio