Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2666 € - 0,3109 € | 1301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0804 € - 0,1272 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0649 € - 0,0758 € | 16488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0543 € - 0,0637 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2169 € - 0,2542 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0849 € - 0,0993 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0545 € - 0,0639 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0778 € - 0,0909 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0422 € - 0,0591 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,4511 € - 0,5269 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0949 € - 0,1109 € | 10190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0555 € - 0,065 € | 61370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0362 € - 0,0505 € | 13999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,067 € - 0,0783 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1754 € - 0,1865 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0261 € - 0,0261 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1271 € - 0,1492 € | 9847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,4511 € - 0,5269 € | 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0529 € - 0,0619 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0559 € - 0,0653 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare