Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4493 € - 5,5271 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
1,0626 € - 2,3352 € | 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
4,4493 € - 5,5271 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
0,0986 € - 0,1153 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2261 € - 0,2792 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,209 € - 0,2581 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,2008 € - 0,2479 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1855 € - 0,229 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,8913 € - 2,8034 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
1,1622 € - 1,3088 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
1,1805 € - 1,348 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,5798 € - 0,6517 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,3651 € - 0,547 € | 791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
1,1465 € - 1,2891 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
2,3296 € - 2,6176 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
2,1071 € - 2,382 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
2,9186 € - 6,8162 € | Richiedi il lead time qui |
M1.4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
2,9186 € - 6,8162 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
2,7354 € - 3,0757 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare