Queste viti meccaniche a testa tonda offrono la massima presa per stringere e allentare e sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0167 € - 0,0167 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1376 € - 0,1912 € | 10175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0872 € - 0,1019 € | 6419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0658 € - 0,077 € | 9633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0335 € - 0,0335 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0552 € - 0,0873 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0528 € - 0,0839 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0597 € - 0,0946 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0528 € - 0,0837 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,012 € - 0,012 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0614 € - 0,0974 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0185 € - 0,0185 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1331 € - 0,1841 € | 855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0137 € - 0,0137 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0474 € - 0,075 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0576 € - 0,0912 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0411 € - 0,0411 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0525 € - 0,0834 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,015 € - 0,015 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0621 € - 0,0985 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare