Menu Ricerca

Viti per montaggio mobili ( Confirmat)

Disponibile

Le viti per montaggio mobili (Confirmat) sono utilizzate principalmente per facilitare l'assemblaggio e lo smontaggio dei pannelli. Le applicazioni ideali includono mobili in legno e assemblaggi di strutture piatte. Sono dotate di un elemento esagonale compatibile con una chiave esagonale M3 o M4.

La vite è dotata di una filettatura a taglio profondo che garantisce giunzioni precise e ravvicinate. La gamma offre opzioni di filettatura M5 e M7.

  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Dimensioni chiave esagonale compatibile Acquista
0,0514 € - 0,1174 € 28980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
50.0 mm
3.0 mm
0,0451 € - 0,1043 € 14780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
40.0 mm
3.0 mm
0,1184 € - 0,2575 € 27331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M7
70.0 mm
4.0 mm
0,0852 € - 0,1757 € 24822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M7
50.0 mm
4.0 mm
0,0435 € - 0,1659 € 14700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M7
40.0 mm
4.0 mm
Vite per montaggio mobili (Confirmat) M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) Acciaio

10378533

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0514 €

Livelli di giacenza
28980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    3.0 mm
  • Diametro testa
    7.2 mm
  • Diametro stelo
    3.3 mm
  • Diametro filetto
    7.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Vite per montaggio mobili (Confirmat) M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Acciaio

10378526

Fascia di prezzo
0,1043 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
14780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    3.0 mm
  • Diametro testa
    7.2 mm
  • Diametro stelo
    3.3 mm
  • Diametro filetto
    7.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Vite per montaggio mobili (Confirmat) M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Acciaio

10378564

Fascia di prezzo
0,2575 € - 0,1184 €

Livelli di giacenza
27331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    4.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Diametro stelo
    4.6 mm
  • Diametro filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M7
Vite per montaggio mobili (Confirmat) M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) Acciaio

10378557

Fascia di prezzo
0,1757 € - 0,0852 €

Livelli di giacenza
24822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    4.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Diametro stelo
    4.6 mm
  • Diametro filetto
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M7
Vite per montaggio mobili (Confirmat) M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Acciaio

10378540

Fascia di prezzo
0,1659 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
14700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    4.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Diametro stelo
    4.6 mm
  • Diametro filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M7