I perni per la legatura dei libri sono realizzati in metallo, il che offre una resistenza superiore, durata e un'eccellente resistenza all'usura. Questo gruppo include il perno filettato maschio e il lato del ricevitore femmina; entrambe le parti sono unite per tenere insieme i fogli o i materiali legati (ogni parte è venduta separatamente). A differenza del suo omologo maschile, le viti per libri femminili non hanno un'impugnatura sulla testa.
Unisce diverse lamine insieme avvitandole in un pezzo di accoppiamento a mano o con un cacciavite piatto. Utilizzato per l'assemblaggio di elementi di fissaggio dei pannelli, come schede di campioni, tabelle di colori, cataloghi, libri di campioni e molti altri.
Materiale: Acciaio Colore: Placcato in ottone, Nero, Nichelato Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo testa | Materiale | Diametro testa | Lunghezza codolo | Tipo impronta | Tipo vite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0667 € - 0,0742 € | 5475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,3469 € - 0,3866 € | Richiedi il lead time qui |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,2152 € - 0,2365 € | 2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,32 € - 0,3555 € | 4478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1291 € - 0,1434 € | 1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,2846 € - 0,3172 € | 4997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1335 € - 0,1487 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,0669 € - 0,0738 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,0598 € - 0,066 € | 2527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,0669 € - 0,0738 € | 68820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,0598 € - 0,066 € | 3041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,0594 € - 0,066 € | 1939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,2846 € - 0,3172 € | 2208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1954 € - 0,2181 € | 4472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1057 € - 0,1173 € | 28012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,2747 € - 0,3059 € | 4804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1472 € - 0,1642 € | 2147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,2931 € - 0,3271 € | 5086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1057 € - 0,1173 € | 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,2974 € - 0,2974 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare