Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I perni per la legatura dei libri sono realizzati in metallo, il che offre una resistenza superiore, durata e un'eccellente resistenza all'usura. Questo gruppo include il perno filettato maschio e il lato del ricevitore femmina; entrambe le parti sono unite per tenere insieme i fogli o i materiali legati (ogni parte è venduta separatamente). A differenza del suo omologo maschile, le viti per libri femminili non hanno un'impugnatura sulla testa.
Unisce diverse lamine insieme avvitandole in un pezzo di accoppiamento a mano o con un cacciavite piatto. Utilizzato per l'assemblaggio di elementi di fissaggio dei pannelli, come schede di campioni, tabelle di colori, cataloghi, libri di campioni e molti altri.
Materiale: Acciaio Colore: Placcato in ottone, Nero, Nichelato Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo testa | Materiale | Diametro testa | Lunghezza codolo | Tipo impronta | Tipo vite | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0653 € - 0,072 € | 48720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Vite per rilegatura - maschio
|
||
0,0653 € - 0,072 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Vite per rilegatura - maschio
|
||
0,0579 € - 0,0644 € | 3539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Vite per rilegatura - maschio
|
||
0,2791 € - 0,2791 € | 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,2597 € - 0,2901 € | 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,3122 € - 0,3468 € | 4478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,1906 € - 0,2128 € | 3475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,3316 € - 0,3661 € | Richiedi il lead time qui |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,2901 € - 0,2901 € | 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,2777 € - 0,3095 € | 3696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,1437 € - 0,1602 € | 5342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,2943 € - 0,3274 € | Richiedi il lead time qui |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,21 € - 0,2307 € | 2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,126 € - 0,1399 € | 14489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,1106 € - 0,1228 € | 22835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,1215 € - 0,135 € | 4396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,2943 € - 0,3274 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,1906 € - 0,2128 € | 1672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,1437 € - 0,1602 € | 8348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
0,286 € - 0,3191 € | 5186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta piatta
|
Vite per rilegatura - femmina
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare