Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. I componenti maschio e femmina sono venduti separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Stile | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1926 € - 0,2662 € | 19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Filettati
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2365 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2156 € - 0,2396 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2195 € | 40517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2195 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1798 € - 0,2492 € | 6352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,1943 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2195 € | 13422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,2181 € | 56747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,16 € - 0,2223 € | 28488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,16 € - 0,2223 € | 28440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2209 € | 11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,2662 € | 20465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
Filettati
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2365 € | 46174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,2549 € | 49263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2195 € | 56150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2195 € | 10083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,2549 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,2181 € | 62240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1798 € - 0,2492 € | 29947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare