Menu Ricerca

Vite senza testa Impronta esagonale M3 4.0 1.5 PEEK

La vite di fissaggio in PEEK con attacco a presa esagonale offre eccellente resistenza chimica e al calore (fino a 260°C), alta resistenza alla trazione e bassa fuoriuscita di gas in condizioni di alto vuoto. È ideale per ambienti di lavoro impegnativi e garantisce durabilità, stabilità e prestazioni superiori."
Codice articolo Essentra :

20767310

Codice articolo precedente:

20767310

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 2,6739 €
100 + 2,4065 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

53,48 €

20 x 2,6739 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 4.0
A/F 1.5
Colore Beige
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale (nome esteso) PEEK
Materiale PEEK
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Standard di DIN 916
Resistenza alla trazione N 116N/mm²

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci