Menu Ricerca

Vite senza testa Impronta esagonale M8 25.0 4.0 PEEK

La vite di fissaggio in PEEK con attacco a presa esagonale offre eccellente resistenza chimica e al calore (fino a 260°C), alta resistenza alla trazione e bassa fuoriuscita di gas in condizioni di alto vuoto. È ideale per ambienti di lavoro impegnativi e garantisce durabilità, stabilità e prestazioni superiori."
Codice articolo Essentra :

20767600

Codice articolo precedente:

20767600

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 4,3862 €
100 + 3,9476 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

87,72 €

20 x 4,3862 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 25.0
A/F 4.0
Colore Beige
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale (nome esteso) PEEK
Materiale PEEK
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Standard di DIN 916
Resistenza alla trazione N 116N/mm²

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci