Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Disponibile

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.


Codice Serie: SR1957

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,2173 € - 0,2173 € 5790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
16.0 mm
0,1355 € - 0,1355 € 16985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0 mm
10053713 0,0802 € - 0,1007 € 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
0,0583 € - 0,0858 € 17192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
0,1744 € - 0,1851 € 18438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
0,052 € - 0,052 € 18970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
10053720 0,0673 € - 0,0733 € 1489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
8.0 mm
0,1124 € - 0,1192 € 1413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
30.0 mm
0,1515 € - 0,2159 € 21446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,0863 € - 0,0936 € 22048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
0,7579 € - 0,7579 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
20.0 mm
10103470 0,055 € - 0,0732 € 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
0,055 € - 0,0708 € 17112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
0,1106 € - 0,1106 € Richiedi il lead time qui
M3
10.0 mm
0,0699 € - 0,0699 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
0,1261 € - 0,1989 € 5366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
0,3813 € - 0,5098 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
0,3551 € - 0,4711 € 3038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
0,1575 € - 0,2183 € 11075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
5.0 mm
0,1318 € - 0,1837 € 14325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.0 mm
  • di 4
Vite senza testa Impronta con intaglio M12 16.0 mm PA

10179253

Fascia di prezzo
0,2173 € - 0,2173 €

Livelli di giacenza
5790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 10.0 mm PA

10053737

Fascia di prezzo
0,1355 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
16985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 6.0 mm PA

10053713

Fascia di prezzo
0,1007 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 16.0 mm PA

10103487

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
17192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 30.0 mm PA

10103524

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1744 €

Livelli di giacenza
18438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 10.0 mm PA

10103449

Fascia di prezzo
0,052 € - 0,052 €

Livelli di giacenza
18970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 8.0 mm PA

10053720

Fascia di prezzo
0,0733 € - 0,0673 €

Livelli di giacenza
1489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 30.0 mm PA

10103500

Fascia di prezzo
0,1192 € - 0,1124 €

Livelli di giacenza
1413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 25.0 mm PA

10103517

Fascia di prezzo
0,2159 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
21446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 20.0 mm PA

10103494

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
22048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M12 20.0 mm PA

10179260

Fascia di prezzo
0,7579 € - 0,7579 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 12.0 mm PA

10103470

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,055 €

Livelli di giacenza
1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 16.0 mm PA

10103463

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,055 €

Livelli di giacenza
17112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 10.0 mm PA

10179239

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 5.0 mm PA

10053706

Fascia di prezzo
0,0699 € - 0,0699 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 8.0 mm PA

10330906

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1261 €

Livelli di giacenza
5366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 20.0 mm PA

10331057

Fascia di prezzo
0,5098 € - 0,3813 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 16.0 mm PA

10331040

Fascia di prezzo
0,4711 € - 0,3551 €

Livelli di giacenza
3038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 5.0 mm PA

10330975

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
11075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 12.0 mm PA

10330920

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
14325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa