Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm PA Naturale

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Codice articolo Essentra :

10338445

Codice articolo precedente:

129605000002

700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2887 €
500 - 999 0,2404 €
1000 + 0,1699 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

28,87 €

100 x 0,2887 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 16.0 mm
Passo/Denti per pollice 1.0 mm
Altezza testa 4.2 mm
Tipo testa Doppia testa dentata in acciaio
Tipo vite Vite cilindrica
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Distanza tra le estremità 10.0 mm
Diametro interno ingranaggio 1.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci