Menu Ricerca

Viti Torx a testa esagonale con flangia

Disponibile

Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,036 € - 0,042 € 3043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
12.0 mm
0,2984 € - 0,3495 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T50
M10
40.0 mm
0,5207 € - 0,5207 € Richiedi il lead time qui
T50
M10
60.0 mm
0,0429 € - 0,0498 € 11230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
20.0 mm
0,0737 € - 0,086 € Richiedi il lead time qui
T20
M4
10.0 mm
0,0349 € - 0,041 € 13430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
8.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 12734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
10.0 mm
0,07 € - 0,082 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
8.0 mm
0,038 € - 0,0442 € 3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
20.0 mm
0,0373 € - 0,0436 € 29668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
16.0 mm
0,0617 € - 0,0722 € 795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
6.0 mm
0,0982 € - 0,1148 € 69303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
16.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € 15976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
10.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 72783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
12.0 mm
0,0642 € - 0,0751 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
18.0 mm
10048641 0,0369 € - 0,0369 € 47913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T40
M8
16.0 mm
0,0878 € - 0,1026 € 2963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T40
M8
25.0 mm
0,3965 € - 0,4186 € 25176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T40
M8
20.0 mm
0,0349 € - 0,041 € 11007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
6.0 mm
0,0704 € - 0,0823 € 8661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
30.0 mm
  • di 3
Bullone a testa esagonale M4 12.0 mm PA Naturale

10048498

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
3043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M10 40.0 mm PA Naturale

10048825

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.5 mm
  • Altezza testa
    6.9 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Vite Impronta a stella M10 60.0 mm Nylon Naturale

10636206

Fascia di prezzo
0,5207 € - 0,5207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.5 mm
  • Altezza testa
    6.9 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M5 20.0 mm PA Naturale

10048566

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
11230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm PA Naturale

10048481

Fascia di prezzo
0,086 € - 0,0737 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm PA Naturale

10048474

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
13430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 10.0 mm PA Naturale

10048580

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
12734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 8.0 mm PA Naturale

10048573

Fascia di prezzo
0,082 € - 0,07 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm PA Naturale

10048511

Fascia di prezzo
0,0442 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 16.0 mm PA Naturale

10048504

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
29668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 6.0 mm PA Naturale

10048528

Fascia di prezzo
0,0722 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm PA Naturale

10048603

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0982 €

Livelli di giacenza
69303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 10.0 mm PA Naturale

10048535

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0393 €

Livelli di giacenza
15976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm PA Naturale

10048597

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
72783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 18.0 mm PA Naturale

10048832

Fascia di prezzo
0,0751 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M8 16.0 mm PA Naturale

10048641

Fascia di prezzo
0,0369 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
47913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.2 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M8 25.0 mm PA Naturale

10048665

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
2963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.2 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M8 20.0 mm PA Naturale

10048658

Fascia di prezzo
0,4186 € - 0,3965 €

Livelli di giacenza
25176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.2 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 6.0 mm PA Naturale

10048467

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
11007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 30.0 mm PA Naturale

10048634

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
8661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio