Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,036 € - 0,042 € | 3043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2984 € - 0,3495 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5207 € - 0,5207 € | Richiedi il lead time qui |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,0429 € - 0,0498 € | 11230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0737 € - 0,086 € | Richiedi il lead time qui |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0349 € - 0,041 € | 13430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0743 € | 12734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,07 € - 0,082 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,038 € - 0,0442 € | 3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0373 € - 0,0436 € | 29668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0617 € - 0,0722 € | 795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0982 € - 0,1148 € | 69303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0393 € - 0,0461 € | 15976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0743 € | 72783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0642 € - 0,0751 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10048641 | 0,0369 € - 0,0369 € | 47913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0,0878 € - 0,1026 € | 2963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3965 € - 0,4186 € | 25176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0349 € - 0,041 € | 11007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0704 € - 0,0823 € | 8661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare