La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Stile volantino | Materiale ruota | Numero di raggi | Diametro volantino | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,4089 € - 33,7772 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 80,7776 € - 89,7505 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 39,9444 € - 44,3879 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 46,2833 € - 52,8344 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 17,4557 € - 20,981 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 37,9269 € - 45,5445 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 17,9794 € - 20,981 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 25,9812 € - 28,8434 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 39,7959 € - 49,7657 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 30,6175 € - 38,2546 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 80,2443 € - 100,3089 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 94,862 € - 105,3933 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 39,1612 € - 43,5176 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 76,9016 € - 80,939 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Con impugnatura
|
Alluminio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 45,1695 € - 56,4446 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 20,0465 € - 24,0636 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 39,1612 € - 43,5176 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 55,9632 € - 62,1937 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 23,6609 € - 29,5761 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare