Menu Ricerca

Volantini a lobi - Femmina

Disponibile

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
224 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Numero di lobi Dimensioni filettatura Colore Materiale manopola Acquista
5,0176 € - 5,8919 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
4
M10
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
4,0506 € - 4,518 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
5
M6
Nero
PP
5,3285 € - 12,6704 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
5
M8
Nero
TPE
29,1469 € - 29,1469 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
5
M12
Grigio
Alluminio
10,1684 € - 11,9112 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
M10
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
6,6945 € - 7,4301 € 802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
5
M10
Nero
PP
14,2624 € - 28,2556 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
77.0 mm
5
M12
Nero
TPE
2,4219 € - 3,0167 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
4
M6
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
8,9162 € - 9,9167 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
5
M10
Nero
PP
9,1228 € - 11,4278 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
4
M12
Grigio
PA
5,4528 € - 13,5032 € 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4
M5
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
24,5412 € - 28,8959 € Richiedi il lead time qui
99.0 mm
6
8.0 mm
Nero
PA
12,8263 € - 15,5485 € Richiedi il lead time qui
82.0 mm
6
6.0 mm
Nero
PA
19,3037 € - 19,3037 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M8
Grigio
Alluminio
54,2036 € - 60,2213 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
8
M12
Grigio
Acciaio inossidabile 304
18,3621 € - 19,3037 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M6
Grigio
Alluminio
2,9317 € - 3,2717 € 2863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
5
M6
Nero
PP
13,7467 € - 17,1764 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
6
16.0 mm
Nero
PA
26,0571 € - 26,0571 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
5
M10
Grigio
Alluminio
5,1979 € - 5,7785 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M8
Nero
PP
  • di 12
Volantino M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188606

Fascia di prezzo
5,8919 € - 5,0176 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    36.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino M6 28.0 mm 25.0 mm Nero PP

10275184

Fascia di prezzo
4,518 € - 4,0506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza manopola
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    5
Volantino Soft Touch 43.0 mm Inserto M8 PP; TPE Nero

10188002

Fascia di prezzo
12,6704 € - 5,3285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    29.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 60.0 mm M12 Alluminio Grigio

10271728

Fascia di prezzo
29,1469 € - 29,1469 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    60.0 mm
Volantino M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188569

Fascia di prezzo
11,9112 € - 10,1684 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    31.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino M10 50.0 mm PP Nero

10275368

Fascia di prezzo
7,4301 € - 6,6945 €

Livelli di giacenza
802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino Soft Touch 77.0 mm Inserto M12 PP; TPE Nero

10188033

Fascia di prezzo
28,2556 € - 14,2624 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    46.0 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188378

Fascia di prezzo
3,0167 € - 2,4219 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino M10 50.0 mm PP Nero

10275351

Fascia di prezzo
9,9167 € - 8,9162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino 70.0 mm Inserto M12 PA Grigio

10188101

Fascia di prezzo
11,4278 € - 9,1228 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    17.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Inserto
Volantino M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188293

Fascia di prezzo
13,5032 € - 5,4528 €

Livelli di giacenza
870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza manopola
    22.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino 99.0 mm Foro cieco pre-forato 8.0 mm PA Nero

10188668

Fascia di prezzo
28,8959 € - 24,5412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.0 mm
  • Altezza manopola
    44.0 mm
  • Altezza totale
    44.0 mm
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 82.0 mm Foro cieco pre-forato 6.0 mm PA Nero

10188729

Fascia di prezzo
15,5485 € - 12,8263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.0 mm
  • Altezza manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 40.0 mm M8 Alluminio Grigio

10271681

Fascia di prezzo
19,3037 € - 19,3037 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    40.0 mm
Volantino M12 Acciaio inossidabile 304 Grigio

10271636

Fascia di prezzo
60,2213 € - 54,2036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    38.6 mm
  • Lunghezza filetto
    14.3 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7326909890
Volantino 40.0 mm M6 Alluminio Grigio

10271735

Fascia di prezzo
19,3037 € - 18,3621 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    40.0 mm
Volantino M6 28.0 mm 25.0 mm Nero PP

10275191

Fascia di prezzo
3,2717 € - 2,9317 €

Livelli di giacenza
2863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza manopola
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Nero

10188767

Fascia di prezzo
17,1764 € - 13,7467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    16.0 mm
  • Altezza manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 50.0 mm M10 Alluminio Grigio

10271759

Fascia di prezzo
26,0571 € - 26,0571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    50.0 mm
Volantino M8 40.0 mm Nero PP

10275269

Fascia di prezzo
5,7785 € - 5,1979 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    29.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5