I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3186 € - 7,0162 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenolico
|
||
3,5013 € - 3,5013 € | 874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenolico
|
||
3,5013 € - 3,5013 € | 26903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenolico
|
||
1,2503 € - 1,2503 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Maschio
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
4,105 € - 4,105 € | 482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenolico
|
||
0,2978 € - 0,7127 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
7,754 € - 7,754 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenolico
|
||
8,8997 € - 8,8997 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Foro passante
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
24,2225 € - 24,5818 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
52,8815 € - 58,7524 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
27,747 € - 27,747 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
6,2204 € - 6,9266 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
5,5634 € - 6,1849 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Foro passante
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
8,914 € - 9,9332 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
5,7274 € - 6,359 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
18,2671 € - 18,5434 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
38,5845 € - 38,5845 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
8,5808 € - 9,5619 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
10,9954 € - 12,2012 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
2,5891 € - 5,6626 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare