I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2806 € - 5,0709 € | 607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
6,5312 € - 7,2489 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
10,5844 € - 11,7451 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
4,6289 € - 5,154 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Foro passante
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
15,0579 € - 15,2871 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
||
13,1861 € - 13,1861 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
Fenolico
|
||
1,3415 € - 1,3415 € | 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Maschio
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
2,4976 € - 2,7847 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
5,1388 € - 5,7274 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
23,1392 € - 23,1392 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
5,7551 € - 5,7551 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenolico
|
||
3,689 € - 4,0766 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
1,4086 € - 1,4086 € | 4840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Maschio
|
1.476 in
37.5 mm
|
PA
|
||
1,9983 € - 2,2094 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
38,5845 € - 38,5845 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
6,5312 € - 7,2489 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
3,7996 € - 4,2218 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
4,7513 € - 5,2537 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
7,091 € - 7,8805 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
4,8087 € - 5,3541 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare