I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,4216 € - 25,4216 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alluminio
|
||
7,5184 € - 9,4015 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
0,1399 € - 0,3058 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
6,3564 € - 7,0674 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
5,7032 € - 6,3286 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
28,436 € - 28,436 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alluminio
|
||
2,8602 € - 3,1919 € | 2863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
34,6336 € - 43,292 € | Richiedi il lead time qui |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3,3883 € - 4,2144 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
2,3476 € - 5,7471 € | 14337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
3,475 € - 3,9518 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
5,9427 € - 6,6173 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
9,4372 € - 21,4147 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
10,7524 € - 12,5189 € | Richiedi il lead time qui |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Foro filettato
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
2,3826 € - 2,7911 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
4,7966 € - 5,9969 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
2,9891 € - 3,5097 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
9,397 € - 11,7086 € | Richiedi il lead time qui |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
12,5134 € - 15,1693 € | Richiedi il lead time qui |
3.228 in
82.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
23,9426 € - 28,1911 € | Richiedi il lead time qui |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare