I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0564 € - 8,0276 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 3,1733 € - 6,6641 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 2,2995 € - 4,829 € | 774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Fenolico
|
||
| 1,5013 € - 3,2858 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6011 € - 1,7886 € | 1399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1,8013 € - 4,4758 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,2138 € - 5,5154 € | 1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 5,3997 € - 6,003 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 1,7463 € - 3,2538 € | 4425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,7513 € - 3,0456 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,9005 € - 3,2358 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 1,4713 € - 3,6673 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 3,0592 € - 3,3991 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 5,6487 € - 9,0559 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Fenolico
|
||
| 4,4531 € - 4,9421 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 2,0115 € - 2,7659 € | 1024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Fenolico
|
||
| 3,8523 € - 4,2631 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 2,8249 € - 3,1339 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 10,5516 € - 10,7216 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2044 € - 2,3088 € | 1987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Fenolico
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare