La nostra gamma di volantini a razze in metallo forniscono una leva salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo maniglia | Colore | Materiale ruota | Numero di raggi | Diametro volantino | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Argento
|
Alluminio
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Argento
|
Alluminio
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Argento
|
Alluminio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Argento
|
Alluminio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Argento
|
Alluminio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Argento
|
Alluminio
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Argento
|
Alluminio
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Argento
|
Alluminio
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Argento
|
Alluminio
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia girevole
|
Nero
|
Alluminio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alluminio pressofuso
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare