Wall Plugs are used with screws as a fixing solution for a range of applications in both the commercial and domestic building industry, including for a range of home improvement and do-it-yourself (DIY) projects such as, the hanging of framed pictures, shelves and other wall mounted displays.
These cost-effective plugs are an easy to use fixing with a simple, push-fit design that are typically used for dry lining. They are able to support light weights and are ideally used with self-drilling, piercing and self-tapping screws.
To install a wall plug you will require the use of several tools, including; a drill, a hammer and a screwdriver. Wall plugs cannot be screwed directly into a wall or plasterboard, but instead inserted into a pre-drilled hole. To removed a wall plug, simply use a pair of pliers.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza raccordo | Diametro totale minimo | Diametro totale massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1256 € - 0,2478 € | 2643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,064 € - 0,1012 € | 83066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0577 € | 640000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0558 € | 25177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0558 € | 58949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,3243 € | 6060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,5112 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare