Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Dadi a sfera Inserti passacavo

 (2 categorie prodotti)


Dadi cilindrici in nylon

I dadi cilindrici in nylon vengono utilizzati con le nostre viti a ricircolo di sfere per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. Il dado è avvitato sulla vite e si sposta lungo la lunghezza della vite durante la rotazione, garantendo un movimento lineare fluido e preciso.

Ideale per applicazioni manuali o motorizzate a bassa e media rotazione. Le filettature interne dei dadi corrispondono a quelle delle viti, garantendo una durabilità eccezionale.

Realizzati in nylon, sono leggeri, resistenti alla corrosione e non conduttivi. Offrono un'eccellente resistenza agli agenti chimici, all'umidità e alle variazioni di temperatura.

  • Comunemente utilizzati nei settori automobilistico, elettrico ed edile per fissare le viti madri in posizione.
  • Può essere utilizzato senza lubrificazione, ma ciò ne riduce la durata utile.
  • Disponibili dadi cilindrici in nylon con filettatura destrorsa standard.
Materiale: Nylon 6/6 Codice Serie: SRL1343

Passacavi per fissaggio bordo pannello

Il passacavo consente il passaggio di più cavi e fili, proteggendoli dagli spigoli vivi. Aiuta a mantenere i cavi in ordine e organizzati. Disponibile in un'ampia gamma di materiali, tra cui: nylon naturale 6/6 classificato UL94 V2 con una temperatura di esercizio continuo di 80 C o gomma siliconica nera con una durezza di 65 Shore A e una temperatura di esercizio continuo di 180 C. Tutte le dimensioni rispecchiano il prodotto installato.