Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Bulloni a tenuta stagna Dadi

 (1 categoria prodotto)


Bulloni a tenuta stagna

I bulloni di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

I bulloni di tenuta di questa linea con testa esagonale incorporano un O-ring che viene compresso, schiacciato in una scanalatura di precisione praticata sotto la testa del bullone, e la superficie di accoppiamento per completare la tenuta. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

I bulloni di tenuta con guarnizione integrata sono utilizzati in fori filettati e non in applicazioni quali tubi rigidi, valvole o pompe. I bulloni di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico. Nota: i nostri bulloni di tenuta sono progettati per essere utilizzati in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confusi con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Provvisti di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Con testa esagonale, incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0176