Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Golfari

 (4 categorie prodotti)


Anello di sollevamento con manico mobile

Gli anelli di sollevamento con manico mobile sono realizzati in acciaio al cromo-molibdeno forgiato, con una finitura in ossido nero per garantire resistenza alla corrosione. Ruotano di 180 sotto carico. Fattore di progettazione: 6:1. Trattamento termico certificato. Gli anelli e i corpi sono sottoposti a magnetoscopia secondo ASTM 1444. Viti incluse. Per utilizzarli alle capacità massime di carico, occorre utilizzare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

Anello di sollevamento girevole

Anelli in lega di acciaio forgiati in un unico pezzo con una resistenza minima alla trazione di 180.000 psi. La finitura in ossido nero migliora la resistenza alla corrosione. Conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Questi golfari per impieghi gravosi sono conformi alla specifica militare MIL-STD 209 e alla norma ANSI/ASME B30.26. Fattore di progettazione minimo: 5:1 Sottoposti a magnetoscopia secondo ASTM 1444. Per utilizzarli alle capacità massime di carico occorre usare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

I golfari di sicurezza conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Fattore di progettazione: 5:1 La versione in lega di acciaio ha una resistenza massima alla trazione di 180.000 psi, è stata sottoposta a magnetoscopia secondo ASTM 1444 e a finitura in ossido nero per una maggiore resistenza alla corrosione. Le versioni in acciaio inossidabile 300 sono CND: testate al 100% con liquidi penetranti secondo lo standard MIL-STD-50032, processo di purificazione ASTME 1417: pulizia e passivazione secondo lo standard ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Per soddisfare le capacità massime di carico, occorre utilizzare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

Golfari - femmina

Questi golfari di sollevamento con filettatura femmina offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento durante l'uso.

Sono dotati di un solido gambo cilindrico con un'estremità filettata per il fissaggio e un occhiello aperto sull'altra estremità. L'occhiello ad anello serve come punto di collegamento sicuro per ganci, catene e altre attrezzature di sollevamento. Il design femmina garantisce un collegamento saldo e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento rapide e sicure. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.

Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.

  • È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +200 C.
  • Utilizzati per ganci e catene, nei cantieri edili e nel settore automobilistico.
  • Sono dotati di un solido gambo cilindrico con un'estremità filettata per il fissaggio e un occhiello aperto sull'altra estremità.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincato Codice Serie: SRP4044, SRP4041

Golfari - maschio

Questi golfari di sollevamento con filettatura maschio offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. Durante l'uso, è essenziale mantenere la faccia in solido contatto con la superficie di accoppiamento.

Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto. Il gambo filettato semplifica l'installazione in un foro preforato o in un inserto filettato, mentre l'occhiello fornisce un punto di connessione sicuro per ganci, catene o altre attrezzature di sollevamento. Il design maschio offre un collegamento forte e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento sicure e veloci. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.

Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.

  • È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +200 C.
  • Utilizzati per ganci e catene, nei cantieri edili e nel settore automobilistico.
  • Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincato Codice Serie: SRP4043A2, SRP4040