Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
I tappi ad assorbimento dei fluidi in eccesso, aiutano a prevenire perdite e contaminazioni. Funzionano con acqua, olio, carburante e altri prodotti chimici. Non lasciano residui, a differenza dei tappi tradizionali. Adatti per filettature metriche e imperiali e fori semplici.Assorbono una varietà di sostanze con resistenza chimica.Più sicuri, più semplici e più puliti rispetto ai tappi tradizionali poiché non lasciano residui nel filetto o nel foro.Il loro design unico consente un’installazione e una rimozione rapida e semplice. Materiale: PP, PE; PP Colore: Giallo Codice Serie: SR1004
Il tappo di protezione aperto per cuscinetti offre una protezione duratura. Aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il suo design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Può resistere a temperature che vanno da -30 C fino a +50 C.
I tappi di protezione chiusi per cuscinetti offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare