Meny Sök

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Gängstorlek Färg Material AxA Köp
3,6338 kr - 25,6976 kr 6944 I lager
M8
Svart
HDPE
3,8779 kr - 27,3138 kr 4973 I lager
M8
Svart
HDPE
3,7774 kr - 29,0917 kr 10000 I lager
M8
Svart
HDPE
5,5499 kr - 11,6425 kr 4190 I lager
M12
Svart
HDPE
8,1868 kr - 20,849 kr 1536 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
3,5332 kr - 24,7279 kr 700 I lager
M8
Svart
HDPE
5,2137 kr - 16,6469 kr 458 I lager
M6
Naturfärgad
Stål
4,7969 kr - 9,7792 kr 10900 I lager
M8
Svart
HDPE
2,0969 kr - 7,4794 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
PA
7,4045 kr - 20,1291 kr 998 I lager
M10
Svart
PA
11,9783 kr - 17,5701 kr 1280 I lager
M10
Svart
PA
51,0743 kr - 221,6628 kr 1344 I lager
M10
Naturfärgad
Aluminiumlegering
15,6531 kr - 76,0318 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M10
Svart
PA
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M10
Svart
PA
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
Svart
PA
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
M8
Svart
PA
30.0 mm
6,808 kr - 17,2934 kr 1611 I lager
M6
Naturfärgad
Stål
16,3151 kr - 34,2617 kr 3762 I lager
M10
Svart
HDPE med metallinsats
17,6519 kr - 38,2771 kr 1369 I lager
2.0 mm
M10
Svart
PA
40.0 mm
5,9462 kr - 12,3348 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
HIPS
19.1 mm
  • av 8
Gängad insats M8 Kvadratisk 16.0 mm 2.0 mm HDPE Svart

10286630

Prisintervall
25,6976 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
6944 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 20.0 mm 2.0 mm HDPE Svart

10286647

Prisintervall
27,3138 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
4973 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 22.0 mm 2.0 mm HDPE Svart

10286654

Prisintervall
29,0917 kr - 3,7774 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
1 Gängad insats M12 Kvadratisk 40.0 mm 1.5 mm HDPE Svart

10286241

Prisintervall
11,6425 kr - 5,5499 kr

Lagernivåer
4190 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Kvadratisk 32.0 mm 1.5 mm Stål

10291863

Prisintervall
20,849 kr - 8,1868 kr

Lagernivåer
1536 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Gängad insats M8 Kvadratisk 15.0 mm 2.0 mm HDPE Svart

10286623

Prisintervall
24,7279 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M6 Kvadratisk 22.0 mm 1.0 mm Stål

10291825

Prisintervall
16,6469 kr - 5,2137 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
1 Gängad insats M8 Kvadratisk 40.0 mm 1.5 mm HDPE Svart

10286227

Prisintervall
9,7792 kr - 4,7969 kr

Lagernivåer
10900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 25.4 mm 2.0 mm PA

10093283

Prisintervall
7,4794 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 30.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

10248218

Prisintervall
20,1291 kr - 7,4045 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 40.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

10248225

Prisintervall
17,5701 kr - 11,9783 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 40.0 mm 2.0 mm M10 Naturfärgad Aluminiumlegering

10261330

Prisintervall
221,6628 kr - 51,0743 kr

Lagernivåer
1344 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Aluminiumlegering
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7616999099
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Prisintervall
76,0318 kr - 15,6531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435540


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435571


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10435564


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Gängad insats M6 Kvadratisk 25.0 mm 1.0 mm Stål

10291832

Prisintervall
17,2934 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
1611 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Gängad insats M10 Kvadratisk 30.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

10164075

Prisintervall
34,2617 kr - 16,3151 kr

Lagernivåer
3762 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE med metallinsats
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289938

Prisintervall
38,2771 kr - 17,6519 kr

Lagernivåer
1369 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Kvadratisk Gängad insats 19.1 mm 18 Svart HIPS

10241738

Prisintervall
12,3348 kr - 5,9462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HIPS
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790