Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Gängstorlek | Färg | Material | AxA | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144,6485 kr - 286,8586 kr | 41 I lager |
2.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
224,2763 kr - 444,3669 kr | 102 I lager |
2.0 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,0359 kr - 4,687 kr | 3372 I lager |
|
M6
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
130,0845 kr - 257,8208 kr | 305 I lager |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
65,3704 kr - 106,472 kr | 3554 I lager |
|
M10
|
Krom
|
Gjuten aluminiumlegering
|
|
||
217,5401 kr - 431,1679 kr | 232 I lager |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,325 kr - 23,435 kr | 1800 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
|
||
222,0213 kr - 439,9672 kr | 55 I lager |
2.0 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
217,5401 kr - 431,1679 kr | 38 I lager |
1.5 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 68 I lager |
2.0 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
224,2763 kr - 444,3669 kr | 70 I lager |
2.0 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
222,0213 kr - 439,9672 kr | 47 I lager |
1.5 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
222,0213 kr - 439,9672 kr | 43 I lager |
2.0 mm
|
M20
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
222,0213 kr - 439,9672 kr | 143 I lager |
2.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8,5171 kr - 16,4987 kr | 750 I lager |
1.5 mm
|
M8
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 85 I lager |
1.5 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,2496 kr - 17,9129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
224,2763 kr - 444,3669 kr | 59 I lager |
1.5 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
224,2763 kr - 444,3669 kr | 80 I lager |
1.5 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta