Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Gängstorlek | Färg | Material | AxA | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222,0213 kr - 439,9672 kr | 51 I lager |
1.5 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,8098 kr - 28,4452 kr | 525 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HIPS
|
|
||
43,6631 kr - 91,6926 kr | 951 I lager |
|
M10
|
Krom
|
Gjuten aluminiumlegering
|
|
||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 11 I lager |
1.5 mm
|
M20
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4901 kr - 9,421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 3413 I lager |
2.0 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
217,5401 kr - 431,1679 kr | 235 I lager |
1.5 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,6475 kr - 11,9305 kr | 1512 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA
|
|
||
130,0845 kr - 257,8208 kr | 386 I lager |
1.5 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,4045 kr - 20,1291 kr | 1350 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA
|
|
||
7,53 kr - 20,4229 kr | 3388 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
|
||
18,3194 kr - 88,9806 kr | 80 I lager |
1.5 mm
|
M8
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 79 I lager |
1.5 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,9194 kr - 27,1747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
35 I lager |
1.5 mm
|
M20
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 71 I lager |
2.0 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 42 I lager |
2.0 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
50,4998 kr - 219,1694 kr | 2671 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Aluminiumlegering
|
|
||
7,6266 kr - 19,3944 kr | 40 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
|
||
2,3287 kr - 4,875 kr | 4430 I lager |
|
M6
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta