Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Gängstorlek | Färg | Material | AxA | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
4,9264 kr - 9,5378 kr | 2415 I lager |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
15,6531 kr - 25,536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16,5419 kr - 26,9906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 mm
|
M8
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 68 I lager |
2.0 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
217,5401 kr - 431,1679 kr | 38 I lager |
1.5 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
217,5401 kr - 431,1679 kr | 232 I lager |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
222,0213 kr - 439,9672 kr | 43 I lager |
2.0 mm
|
M20
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
222,0213 kr - 439,9672 kr | 143 I lager |
2.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
222,0213 kr - 439,9672 kr | 40 I lager |
2.0 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 71 I lager |
2.0 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 79 I lager |
1.5 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
130,0845 kr - 257,8208 kr | 305 I lager |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,325 kr - 23,435 kr | 1800 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
|
||
5,6589 kr - 39,7586 kr | 100 I lager |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
3,6338 kr - 25,6976 kr | 6944 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
3,8765 kr - 5,7889 kr | 4500 I lager |
|
M10
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
3,7774 kr - 29,0917 kr | 10000 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
6,9304 kr - 9,7026 kr | 6035 I lager |
|
M8
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
2,998 kr - 6,2943 kr | 2676 I lager |
|
M8
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta