Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har knappformat insexhuvud. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0094.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,6758 kr - 54,2345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
36,8019 kr - 49,1073 kr | 212 I lager |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
69,2743 kr - 92,4037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
68,7046 kr - 91,6061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
64,8307 kr - 86,4789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
45,3473 kr - 60,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
27,0033 kr - 36,0044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
||
52,9811 kr - 70,6415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
32,4723 kr - 43,2964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
56,0575 kr - 74,7433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
85,6814 kr - 114,2798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
80,0984 kr - 106,7599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
45,4612 kr - 60,615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
25.0
|
||
27,9148 kr - 37,2577 kr | 125 I lager |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
65,4004 kr - 87,1626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
60.0
|
||
30,3075 kr - 40,334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
38,1692 kr - 50,9303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
97,0752 kr - 129,4336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
59,1338 kr - 78,8451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
60,5011 kr - 80,6681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta