Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Brickor

 (5 Produktserier)


Avslutningsbrickor

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Isolerande skålformade brickor

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Hållbrickor

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Sadelbrickor - Nylon

Sadelbrickor är designade för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan passar runda rör och fixerar dem i önskat läge, vilket begränsar överdriven rörelse och vibrationer. Brickan används i möbelmonterings- och byggnadsindustrin för att stödja kanal- och rörmonteringen under installation och applicering och skadar inte målade ytor.

  • Material: Nylon
  • Färg: Svart, naturfärgad


Serienummer: SR1943

Isoleringshylsor

Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.

Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.

Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.

Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.

Serienummer: SR1948