Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rund Tryckmontering Easy Removal Pluggar

 (6 Produktserier)


Dragpluggar för maskering

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Ezepluggar

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.

  • Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.
  • De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.
  • De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1055

Maskeringspluggar utan fläns

Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.

  • Används för att täcka hål utan att maskera intilliggande område.
  • Dragtungan gör dem enkla att montera och demontera, vilket möjliggör en jämn isättning och en tät passning som eliminerar oönskade läckor och läckage.
  • Används i många tillämpningar, t.ex. pulverlackering, målning, plätering och tätning.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Slangplugg med dragtunga i mitten

Rörpluggar med dragtunga i mitten är utformade för att plugga igen och täta rörändar. De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem. Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.

Den inre dragtungan i mitten gör införandet och borttagning enkel, ett trasselfritt alternativ. Den koniska formen gör dessutom att ett flertal innerdiametrar kan pluggas. Pluggarnas noggranna passning och säkra tätning förhindrar effektivt damm, smuts och andra orenheter från att tränga in i röret, vilket bidrar till att skydda inre komponenter och garantera bästa funktion.

Vanligt förekommande i tillämpningar som byggnation, fordon och lantbruk.

  • Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.
  • De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem.
  • Den koniska formen gör att ett flertal innerdiametrar kan pluggas.
Material: EVA Färg: Gul Serienummer: SR6111

Snabblossningspluggar

Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182

Täckplugg

Covered Tapered Plugs har konvexa kanter som garanterar en säker passform. Har en push-fit-design som gör den enkel att använda och ta bort. Används för rör, blindhål och möbler.

  • Utformade för säker passning tack vare sina konvexa sidor.
  • Skyddar mot föroreningar, skräp och skador.
  • Kan återanvändas tack vare materialet och utan att det påverkar förseglingens effektivitet.
Material: Silikon Färg: Grå, Gul, Grön, Vit, Röd, Svart, Rosa, Lila, Blå, Genomskinlig Serienummer: SR5751