För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Dess sfäriska brickor har en något konvex eller konkav yta. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan de mötande ytorna, och upprätthåller säker anslutning samt förebygger skada på de fästelement eller komponenter de håller fast.
Sprider belastningen och säkerställer enhetlig fördelning av trycket mellan fästelementet och ytan. Eftersom de reagerar på små brister i ytan, förhindras tryckkoncentration, vilket minskar sannolikheten för skada eller fel samt säkerställer att hela montaget förblir stabilt och tillförlitligt.
Brickornas förbättrade förmåga att bära last gör dem lämpliga för tillämpningar med tunga laster eller dynamiska påfrestningar och innebär att montaget blir starkare och håller längre. Därför används de ofta i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.
De här distanserna används för att överbrygga mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till. Med dem får man rätt mellanrum passning mot komponenter som kanske inte är helt vinkelräta eller parallella.
De åstadkommer en öppning eller ett avstånd och förbättrar tillämpningens prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Bidrar till jämn fördelning av laster och tryck, minskar risken för påfrestningskoncentration och för tidigt slitage, och är avgörande i tillämpningar med vibrationer eller rörelser.
Lätta att installera och används ofta i tunga tillämpningar, exempelvis där fordon, industriella maskiner och elektriska anordningar ingår.
De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.
Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Dessa utjämnande mellanlägg med kulor (Ball Shim Levellers) har max lutningsvinkel på 4 och är avsedda att kompensera för ojämna ytor. De kan justeras och omjusteras för optimal precision och vertikal inriktning i dina tillämpningar.
Har tre kännetecken: En fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp. Monteringsbulten och basens fina gänga med justering med precision och enkel omjustering med en haknyckel.
Går snabbt och lätt att installera och passar för arbeten med tunga laster, statiska såväl som dynamiska. Används allmänt i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta