Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kretskortsmontage

 (56 Produktserier)


Tvistband

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

UTSTÖTARE FÖR KRETSKORT

Utstötare för kretskort underlättar montering och demontering av kretskort. Hävstångseffekten mot ett stativ eller chassit lösgör kortet. Förhindra onödiga påfrestningar och skydda komponenter, kretsar och kontakter i stödsystem för kretskort. CBE - Snäpps på plats i 0,109" hål. RCP - Fjäderstift för installation ingår"

Utdragare för kretskort

Fästs vid ett kretskort för att det enkelt ska kunna dras ut och sättas tillbaka i rätt läge. Svängt grepp för fingertopparna. Snäpps fast i två hål med 0,125" i diameter i ett 1/16" nominellt kretskort.

Vertikala kortskenor

Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Vertikala kortskenor stöder behovet av vertikal montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.

Serienummer: SRVMCGN

Vippströmbrytare - enpolig

SPST vippströmbrytare finns med indikatorlampa och alla har ON-OFF-markering och kan användas med alla elektriska tillämpningar. 16A 125VAC, 10A 250VAC. Installationshålen är 1,1 x 0,54 tum. UL- och CSA-godkänd.

Öppna genomföringar av standardtyp

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700

  • av 3