För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. Tack vare sin låga krymptemperatur, stora flexibilitet och överlägsna mekaniska styrka används denna produkt ofta inom kommunikation, elektronik och för specialfordon. Den genomskinliga versionen är till för tillämpningar där de flamskyddande egenskaperna inte behövs, men där elektrisk isolering och mekanisk prestanda är viktig. Den här produkten formar sig jämnare efter underlaget, med mindre längsgående variation än de flesta PVC-slangar. Den glatta ytan ger ett tilltalande skydd för många tillämpningsområden inom fordon, apparater och konsumentprodukter
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. Den specialutformade sammansättningen garanterar att slangarna motsvarar standarden för UL224. Den är fri från miljöfarliga ämnen som PBBO-, PBB- och PBBE-substanser. Inget dioxin uppstår när slangen bränns. Tack vare sin låga krymptemperatur, stora flexibilitet och överlägsna mekaniska styrka används denna produkt ofta inom kommunikation, elektronik och för specialfordon. Den här gul- och grönrandiga varianten har mycket högt flamskydd, en hög UV-beständighet och utmärkta fysiska, kemiska och elektriska egenskaper
Krympslang med häftämne isolerar och tätar i tillämpningar som kabelisolering och skarvar. Slangen finns i en mängd färger för att färgkoda komponenter och motsvarar RoHS. Uppfyller HS. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Våra välvda blanka vred är perfekta för många olika tillämpningar, från tillverkningsutrustning för metall till utställningsmöbler, och finns i många olika storlekar och varianter. De stjärnformade sidorna är enkla att greppa.
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta