Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rektangulär Polyeten Tryckmontering Rektangulära insatser

 (3 Produktserier)


Krompläterade rektangulära insatser

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rektangulära insatser används för en mängd olika rörformiga tillämpningar.
  • Ger ett snyggt prydligt utseende.
Material: ABS, Polyeten Färg: Silver, Svart Serienummer: SR5721, SR1553

Rektangulära rörinsatser

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Rektangulära rörinsatser - lätta

Lättviktsinsatser för rektangulära rör är konstruerade för lättviktsapplikationer med rektangulära rör och rörledningar. Den räfflade designen gör det enkelt att föra in och ger en säker passform. Skyddar ytor och förhindrar att smuts och föroreningar tränger in i röret eller tuben.Rektangulära insatser och glidfötter passar särskilt väl för lätta rektangulära rör.

  • Ser prydlig och tilltalande ut.
  • Skyddar ytan och förhindrar inträngande smuts och andra föroreningar.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1552