Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

DIN Rörkåpor och -pluggar

 (4 Produktserier)


Flexibelt rörlock

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Ribbade rörpluggar

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Skyddslock för styrskaft

Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079