Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Införingsgenomföring Rörkopplingar

 (6 Produktserier)


Kabelrör

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Kanalklämmor, kantfattning

Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.

Serienummer: SR6262

Membrangenomföringar - Kantfäste

Med kabelgenomföringen kan flera kablar och ledningar passera genom och samtidigt vara skyddade mot vassa kanter. Hjälper till att hålla kablarna i ordning. Välj bland olika material: UL94 V2-klassad naturfärgad nylon 6/6 med konstant drifttemperatur på 80 C, eller svart silikongummi, hårdhetsklass 65 shore A och konstant drifttemperatur på 180 C. Alla mått avser den installerade produkten.

Membrangenomföringar – för montering i platta

Med genomföringar för kabelingång kan maskiner och utrustning anslutas utan verktyg. Finns i olika storlekar, de flesta är öppna och har skåra och borrhål. Finns även utan skåra och borrhål. Genomföringarna är tillverkade av svart TPE TPV. Skyddsklass IP65. De kan användas vid temperaturer från -30 C upp till +100 C. En tillhörande platta för kabelgenomföringssystemet kan köpas separat.

RÖRKOPPLINGAR

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Skyddande rörkoppling

Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.