Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Utan nyckel Kvartsvarvslås med regel Rörkopplingar

 (9 Produktserier)


Blindregelspärrar - Justerbara

Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Blindregelspärrar - T-handtag

Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Serienummer: SR5518

Kvartsvarvslås - Säkra

Säkerhets-kvartsvarvslåset är IP65 och passar höger och vänstermontering. När låset är öppet fungerar nyckeln som knopp. Nyckeln är specifik för detta lås och måste beställas tillsammans med låset. Välj förkromad nyckel (16711E) eller svartbelagd nyckel (16712E).

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar med vingvred

Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.

Serienummer: SR5523

Kvartsvarvslås – enkel fixering

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

Lås med L-handtag

Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Lås med T-handtag

Regellås med kompression, med T-handtag. Tack vare den roterande spärren ger de säkrad åtkomst till paneler och dörrar.

Regeln säkras genom att man kopplar fast ramen eller hållaren på baksidan. De här spärrarna är av standardtyp. Utmärkta för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationer.

  • Material: rostfritt stål
  • Färg: ofärgad (silver)
  • Klass DIN-EN 1774

Låset säljs separat

Kvartsvarvslås i plast med snäppfäste

Lås i plast med fingergrepp gör att användaren enkelt kan dra upp dörren. Drevet i denna serie är en 5 mm dubbelbit med låsmutter.

Regellås - minivingvred

Miniregellås med vingvred är perfekta för lättviktstillämpningar där utrymme är viktigt. De finns i krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med ett stort greppområde.

Serienummer: SR5529