För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(16 Produktserier)
Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.
En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.
Serienummer: SR5074
Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
Serienummer: SR5471
Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs
Vårt sortiment av nedsänkta magnetlås är perfekt för användning där en infälld finish krävs - de ser inte bara bra ut, utan ger funktionsfördelar som enkel montering och extra säkerhet.
Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5428
Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5427
Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.
Sexsidig fästanordning med invändigt, gängat hål, används vanligen tillsammans med bult eller skruv. Kan fästas på plats med hjälp av skiftnyckel eller hake.
Serienummer: SR1954 ,SR2014
Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast.
På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.
OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.
Sexkantsmuttrar, tillverkade av PEEK, har hög mekanisk hållfasthet, utmärkt kemisk resistens och temperaturstabilitet.
Idealisk för krävande miljöer, där vanliga metall- eller andra plastmuttrar kan korrodera. Den sexkantiga designen möjliggör enkel installation med standardverktyg. Ger en säker och pålitlig passform för ett brett utbud av gängade enheter.
Muttrarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR2014
Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.
Denna serie sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.
Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.
Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.
Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.
Dessa lås monteras med mutter.Trycklåsen passar för skjutdörrar, displayskåp, vitrinskåp och säkerhetsgaller. Cylindermekanismen är praktisk: ”tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna”. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar för varierande säkerhetssäkerhetsnivå.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta