Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Bok- och bindskruvar Trycklås

 (7 Produktserier)


Extremt tunt, skruvfäste

Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.

Fjädrande dörregel för kläpp

En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.

Serienummer: SR5074

Fjädrande glidreglar

Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.

Serienummer: SR5471

Förbandsskruvar - Metall

Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.

Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.

  • Den har överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage.
  • Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel.
  • Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:

Magnetlås med skruvfäste - Metallhölje

Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5428

Trycklås - Ersättningsnycklar

Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.

Trycklås med mutterfäste

Dessa lås monteras med mutter.Trycklåsen passar för skjutdörrar, displayskåp, vitrinskåp och säkerhetsgaller. Cylindermekanismen är praktisk: ”tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna”. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar för varierande säkerhetssäkerhetsnivå.