Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 170
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
16.0
12.0
5.0
14.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
60.0
12.0
5.0
14.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
80.0
12.0
5.0
14.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
50.0
12.0
5.0
14.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
90.0
18.0
8.0
24.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
14.0
12.0
5.0
14.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
90.0
12.0
5.0
14.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
75.0
16.0
6.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
100.0
18.0
10.0
24.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
80.0
16.0
6.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
55.0
18.0
8.0
24.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
100.0
22.0
10.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
60.0
18.0
8.0
24.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
75.0
18.0
8.0
24.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
45.0
22.0
10.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
55.0
22.0
10.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
30.0
18.0
8.0
24.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
25.0
16.0
6.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
8.0
16.0
6.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
65.0
22.0
10.0
30.0
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M8 10.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757236


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757335


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757366


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757311


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M12 16.0 90.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757724


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M8 10.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757229


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 90.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757373


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M10 12.0 75.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757564


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením M12 16.0 100.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757731


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M10 12.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757571


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením M12 16.0 55.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757663


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M16 20.0 100.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757861


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M12 16.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757670


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M12 16.0 75.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757700


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M16 20.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757779


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M16 20.0 55.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757793


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M12 16.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757618


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M10 12.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757465


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením M10 12.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757397


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením M16 20.0 65.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757816


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0