Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Těsnění samolepicí

 (3 Počet produktových řad)

U Essentra Components máte na výběr z pestrého sortimentu samolepicích těsnění z různých druhů i materiálů, zkrátka podle požadavků vašeho projektu. Samolepicí těsnění je ideální tam, kde potřebujete zabránit posunu těsnění. Zadní strana se samolepicí páskou zajišťuje lepší a snadnější uchycení. Na skladě máme různá samolepicí řešení, např. těsnicí pásky, které se většinou používají k utěsnění oken a dveří. Mají podobné vlastnosti jako naše profilové těsnění. Náš sortiment také zahrnuje samolepicí těsnění z pryže EPDM, které se běžně používá ve venkovním prostředí, jelikož je pryž EPDM odolná vůči povětrnostním podmínkám, opotřebení a různým jiným vlivům, zatímco odrušovací těsnění proti elektromagnetickému rušení se používá v elektronických zařízeních.

Těsnění profilová – samolepicí

‌Dodávána v rolích o délce 20 m. Jednoduchá montáž díky samolepicímu uchycení. Jeden z typů se ve středu dělí na dvě stejné části o délce 10 metrů. Vyrobena z černé pryže EPDM.

Produktová řada: SR5556 ,SR6491

Těsnění pěnová - odrušovací profil EMI

EMI těsnění vyrobené z polyuretanové pěny pokryté nikl-měděnou páskou. Díky nacvakávacím profilům nabízejí tato těsnění ochranu hran a utěsnění. Používají se na kovové plechy a poskytují ochranu před vibracemi, vniknutím vlhkosti a nečistot. Poskytují utěsnění navíc pro ovládací skříně.

  • Snižuje vyzařované emise z beden a skříní
  • Vysoká charakteristika redukce šumu 80–90 dB
  • Nízký odpor 0,8 Ω-cm
  • Samolepicí základna pro snadnou instalaci
  • Jedno balení obsahuje pět metrových těsnění.

Těsnění pěnová - pásky z nízkohustotního PVC

Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.

Produktová řada: SR1867 ,SR5561