Menu Vyhledávání

Našli jsme 4 produktů pro panty ploché, Panty ploché

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

panty ploché


Panty ploché - s otvory a závity

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel, zinek tlakově litý, polyamid Barva: ocel, stříbrná, černá, Chrom Produktová řada: SR4599, SR5506, SR5507

Panty ploché – nalepovací

Ploché panty z průhledného plastu se používají pro aplikace bez velkého zatížení jako lehká podpěra či závěs nebo tam, kde nejsou otvory pro upevnění šroubů a kde není potřeba velký úhel otevření.

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506 ,SR5562

Panty ploché – s vnějšími závity

Ploché závěsy s vnějším závitem se nejlépe hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované z venku, provedení v různých materiálech, široká škála využití.

Produktová řada: SR5330