Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Pásky a svorky na hydraulické hadice

 (6 Počet produktových řad)

Upínací pásy na hydraulické hadice jsou navrženy tak, aby hadicím umožňovaly mírný pohyb během rozpínání a smršťování vlivem změn tlaku v hadici, čímž nedochází k jejímu poškození. Jsou vyráběny z polyamidu a v provedení se suchým zipem a různými variantami přezky, např. z delrinu nebo poniklované oceli.

Bundling Straps

Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.

Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada:

Pásy upínací – na hadice a trubičky

Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.

  • Have a hook and loop design that firmly holds hoses, enabling them to expand and contract as pressure fluctuates
  • It is resistant to chemicals and can sustain high temperatures.
  • It is used in industrial and automotive applications.
Materiál: polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel, polyamid - pásky se suchým zipem; delrin Barva: černá Produktová řada: SR1099

Spony hadicové – plastové

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Materiál: polyamid, PA66 Barva: černá, bílá, přírodní, šedá Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Kroužky pojistné – na hadice

Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.

  • Používají se k zajištění ochranného návleku na hadici.
  • Lisují se na sestavu hadice.
Materiál: hliník Barva: hliník Produktová řada: SR1098

Spony hadicové - kovové - robust

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Barva: přírodní Produktová řada: SR6122, SR6101

Spony hadicové - kovové

Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Consists of a stamped rather than perforated band with rolled edges to prevent distortion of the hose when a flexible rubber hose is clamped.
  • Its screw makes it easy to install and uninstall and tightens the band around the hose to create a secure, leak-proof seal.
  • Used in various industries, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiál: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Barva: přírodní Produktová řada: SR6100, SR6121