Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(15 Počet produktových řad)
Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Používají se k ochraně šroubů s vnitřním šestihranem před prachem, nečistotami a poškozením.Díky pevnějšímu uchycení mohou pomoci snižovat hlučnost a vibrace.Používají se v elektronice nebo v nábytkářském průmyslu. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: , SR1805
Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.
Jsou dostupné v různých barvách.
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889
These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Určeny k ochraně šroubů s křížovou drážkou před prachem a nečistotami.Jednoduchá montáž zatlačením na hlavu šroubuPoužívají se pro rozvodné skříně, rozvaděče a průmyslové aplikace. Materiál: HDPE, LDPE - PIR Barva: béžová, kost slonová, bílá, týková, hnědá světlá, hnědá tmavá, černá Produktová řada: SR1806
Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.
Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.
Navrženo pro ochranu šroubů a nýtů a atraktivní vzhled.Chrání před prachem a nečistotami, poškozením a korozí.Používá se pro použití v automobilovém, stavebním, nábytkářském a spotřebním průmyslu. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: hnědá, černá, bílá, šedá, béžová Produktová řada: , SR1814, SR1804
Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.
Jsou ureny k zajištění atraktivního a profesionálního vzhledu.Zajišťují atraktivní vzhled a chrání šrouby před prachem a nečistotami.Používají se k zakrytí odkrytých šroubů v nábytku, skříních a automobilovém průmyslu. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: kost slonová, bílá, hnědá tmavá, stříbrná, krémová, týková, hnědá světlá Produktová řada: , SR1612
Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.
Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812
Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Používají se uvnitř UPS skříní, kde vysokonapěťové kabely procházejí blízko kovových hlav šroubů.Kryjí a chrání šrouby s válcovou hlavou před prachem a nečistotami a zároveň poskytují rychlý a čistý povrch.Používají se v elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Materiál: silikon, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1628, SR1813
Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.
Krytky dříku šroubů poskytují ochranu v lešenářských konstrukcích. Jejich konstrukce umožňuje upevnění na libovolné vyčnívající šrouby, jež jsou součástí lešení.Pomáhá předcházet povětrnostním vlivům a snižuje riziko úrazu.Pevné uchycení a trvanlivost. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SR1048
Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku