Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(8 Počet produktových řad)
Naše lineární pouzdra, často označovaná jako lineární ložisko nebo lineární pohybové ložisko, jsou mechanickými součástkami používanými v různých technických a průmyslových aplikacích určenými k zajištění plynulého a přesného lineárního pohybu. Lineární pouzdra v našem sortimentu jsou navržena speciálně pro použití s našimi vodicími tyčemi. Skládají se z válcového vnějšího pláště a vnitřního jezdce, který obsahuje řady kuličkových ložisek. Tato ložiska umožňují pohyb s nízkým třením podél lineární kolejnice nebo hřídele, což umožňuje přesný lineární pohyb bez tření ve strojích a systémech, jako jsou CNC stroje, 3D tiskárny a automatizovaná výrobní zařízení.
Nastavitelná lineární kuličková pouzdra se používají v systémech lineárního vedení a jsou navržena tak, aby poskytovala přesné polohování podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Mají dělenou konstrukci po délce těla, která uzavírá prostor mezi vnitřními a vnějšími kroužky mezi kuličkami a hřídelí, aby se omezila vůle.
Po montáži na lineární hřídel obíhají kuličková ložiska mezi vnitřními a vnějšími kroužky, a poskytují tak hladký lineární pohyb.
Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Jsou ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.
Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
V této řadě produktů najdete tři různá provedení:
Lineární kuličková pouzdra se středovou přírubou a prodlouženým tělem se používají v zařízeních s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
Mají nízké tření pro snížení opotřebení a navíc dokážou odolat velkému zatížení, protože kuličková ložiska rovnoměrně rozkládají zatížení po pouzdru, čímž se minimalizuje namáhání materiálu a prodlužuje se životnost systému. Mají těsnění, které také pomáhá chránit vnitřní součásti ložiska před prachem a nečistotami.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Tato otevřená lineární kuličková pouzdra se používají v systémech pro lineární pohyb a jsou navržena tak, aby poskytovala hladký a přesný pohyb podél lineární osy, což umožňuje přesné polohování a ovládání pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tyto kuličky jsou v přímém kontaktu s vodicí tyčí, podél které pouzdro klouže, mají nízké tření a jsou vhodná pro vysoké zatížení.
Běžně se používají s podpěrami vodicích tyčí. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití v automobilovém průmyslu či u děrovacích lisů a tiskáren.
Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.
Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.
Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra. Poskytují samočinné vyrovnávání, které prodlužuje životnost díky minimalizaci tření mezi hřídelí a kuličkami a umožňuje mírné nesouososti mezi hřídelí a ložiskem.
Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní ložiskové komponenty před prachem, špínou a jinými kontaminanty. Jsou určeny pouze pro hřídele z kalené oceli.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Tato kompaktní lineární kuličková pouzdra jsou navržena pro hladký a přesný lineární pohyb v omezeném prostoru. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Kompaktní konstrukce umožňuje efektivní využití v rámci omezeného prostoru. Zároveň vám umožňují maximalizovat dostupné místo a dosáhnout optimálního výkonu i v omezeném, poměrně kompaktním prostoru.
Snadná montáž zatlačením, nízké tření pro menší míru opotřebení, prodloužená životnost a vysoká nosnost. Těsnění zabraňuje průniku olejů a kryt je odolný vůči korozi.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální pro automatizované systémy, CNC stroje a výrobní procesy.
Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra a jsou určeny pouze pro použití s kalenými vodicími tyčemi. Mají otevřenou konstrukci, která umožňuje jejich použití ve spojení s podpěrami vodicích tyčí.
Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku