Menu Vyhledávání

Strojní a konstrukční prvky


Regulace pohybu
  • Objevte naše naše komponenty na regulaci pohybu. Jsou vyrobeny z pevných kovů,  polymerů i různých speciálních materiálů.

    • Jsou ideální pro dosažení přesného pohybu u strojů a zařízení, robotiky a automatizovaných systémů.
    • Zvažte naše kvalitní pružiny a ozubená kola pro hladkou regulaci pohybu.
    • Při použití se strojními konstrukčními prvky, nožičkami, kolečky a kluzáky vytvoříte ucelený řídicí systém.

Upínání
  • Naše upínací prvky, které jsou precizně obrobeny z oceli a nerezavějící oceli, poskytují pevnou podporu a spolehlivé uchycení.

    • Jsou ideální k upínání obrobků během obrábění, svařování a montáže.
    • Tyto komponenty nabízejí stabilitu při různém použití a jsou spolehlivým upínacím prvkem ve výrobě, dřevovýrobě, kovoobrábění i v automobilovém průmyslu.
    • Vyberte si z nabídky rychloupínek pro rychlé a bezpečné upevnění obrobků a příslušenství pro rychloupínače a vyřešte tak kompletně svůj projekt.
    • Kromě sortimentu pro upínání se nezapomeňte podívat na naše prvky regulace pohybu.

Nožičky, kolečka a kluzáky
  • Díky různým provedením a odolným materiálům, jako je pryž, plast a kov, jsou naše nožičky, kolečka a kluzáky všestranným řešením pro nábytek a zařízení.

    • Tyto komponenty byly zkonstruovány tak, aby poskytovaly stabilitu a mobilitu. Používají se pro snadný přesun i jako opora nábytku a zařízení.
    • Všestranné využití, uplatnění nacházejí především v průmyslovém prostředí, nábytkářství a zdravotnickém sektoru.
    • Široký výběr:Nábytkové nožičky pro stabilitu, pojezdová kolečka pro pohyb a průmyslové stavitelné nožičky pro podporu. Pro robustní zátěž jsou k dostánípojezdová kolečka pro vysokou zátěž.
    • Zkompletujte svůj sestavu s naším sortimentemrukojetí, úchytů, páček, ovládacích prvků,astrojních prvkůa vyřešte tak kompletně svůj projekt.

Madla, rukojeti, úchyty a ovládací prvky
  • Představujeme naši nabídku madel, rukojetí a úchytů, které jsou vyrobené z nerezavějící oceli, hliníku nebo odolných plastů. Jedná se o kvalitní a spolehlivá řešení.

    • Navrženy pro lepší obsluhu a pohodlí s bezpečných úchopem pro efektivní a bezpečné užívání.
    • Naše komponenty nacházejí široké využití ve strojírenství či výrobě zahradní techniky a sportovního vybavení.
    • Nabízíme široký sortimentupínacích prvků,navlékacích rukojetíamadel a rukojetívčetně rukou utahovatelných šroubů a matic nebo upínacích páček.
    • Naše nabídka zahrnuje kromě rukojetí, úchytů, páček a ovládacích prvků také panty a závěsy, nožičky, pojezdová kolečka, kluzáky a zajišťovací čepy pro vaše kompletní potřeby.

Páčky stavitelné a upínací
  • Usnadněte si práci pomocí našich stavitelných a aretačních páček, které jsou vyrobené z materiálů jako kov a polyamid.

    • Bezpečně drží a nastavují díly pro přesnou montáž a regulaci pohybu při kovoobrábění, dřevovýrobě a ve strojním průmyslu.
    • Vyberte si z nabídkyupínacích páček, ovládacích páček, excentrických rychloupínákůa dalších.
    • Zkompletujte svůj projekt pomocí našich nástrojů a příslušenství, spojovacího materiálu a upínacích prvků.

Kola a kliky ovládací
  • Představujeme kola a ovládací kliky vyrobené z odolných materiálů, jako je plast a kov, pro hladký provoz a dlouhou životnost.

    • Používají se k manuálnímu ovládání a nastavování polohy a pohybu různých strojních komponentů napříč obory, jako je výroba, dřevovýroba nebo kovovýroba.
    • Zvažte použití našichRukojeti otočnépro precizní rotační pohyb ve strojních provozech.
    • Nezapomeňte se podívat na náš sortiment upínacích a stavitelných páček jako doplněk strojních sestav.

Pístky pružinové, čepy zajišťovací a lanka pojistná
  • Podívejte se na naše zajišťovací čepy vyrobené z robustních materiálů jako nerezavějící ocel a ocel.

    • Jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné upevnění, unesly velkou zátěž a usnadnily údržbu a seřizování.
    • Díky své pevnosti, odolnosti vůči korozi a vysoké nosnosti nacházejí široké uplatnění u návěsů, sportovního vybavení a ve strojním průmyslu.
    • Zvažte náš sortiment hřídelí, ložisek a pouzder pro integraci konstrukčních prvků u strojů a automatizačních systémů.