Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zámky s výklopnou rukojetí

 (3 Počet produktových řad)

Výklopná rukojeť, která se často používá v průmyslových a skříňových aplikacích, je typ mechanismu rukojeti, který umožňuje otevírání a zavírání dveří nebo panelů. Obvykle se skládá z rukojeti, která se otáčí kolem pevného bodu a usnadňuje ergonomický provoz. Výklopná rukojeť se běžně používá k zabezpečení rozvodných skříní, skříní nebo krytů zařízení.


Zámek s lineární rukojetí

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Barva: černá Produktová řada: SR204, SR504

Zámky s výklopnou rukojetí

Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.

Ideální pro kovové a rozvaděčové skříně standardních velikostí. Možnost vícebodového zamykání.

Zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.

  • K dispozici je také provedení s uzamykatelnou vložkou a nebo s okem pro visací zámek (není součástí dodávky).
  • Materiály: tlakově litý zinek a polyamid (PA)
  • Povrchová úpravy rukojeti: mat, elektrolytický nástřik, pískování, pochromování, lesklý chrom a práškové lakování
  • Barvy: chrom, černá a přírodní


Produktová řada: SR5537

Zámky s výklopnou rukojetí - mini

Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.

Náš sortiment mini zámků s výklopnou rukojetí se ideálně hodí pro malé kovové a rozvaděčové skříně s jednobodovým zamykáním. Díky menší rukojeti jsou skvělým řešením do omezených prostorů. Rukojeti jsou dostupné v různých povrchových úpravách a s oválným nebo obdélníkovým tvarem rukojeti.

Mini zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.

  • Materiál rukojeti a těla: tlakově litý zinek, Zamak a polyamid
  • Možnosti povrchové úpravy rukojeti: pochromováno nebo černě práškováno